Publicar produtos
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
    France Air

    DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser

    Traduzido por Google,

    O DPU 40N DESIGN é um difusor de teto projetado para proporcionar uma distribuição de ar eficiente, integrando-se perfeitamente a ambientes arquitetônicos modernos. Seu design refinado e linhas limpas o tornam a solução ideal para edifícios comerciais, áreas de recepção, escritórios, instituições de ensino e espaços públicos. Projetado para o conforto dos ocupantes, garante uma distribuição uniforme do ar e alta qualidade do ar interno.

    Especificação
      • Ceiling diffuser for ventilation and air handling systems. 
      • Designed for supply air applications in commercial and non-residential buildings requiring an aesthetic integration. 
      • Provides uniform air distribution and occupant comfort. 
      • Ceiling-mounted installation. Suitable for both new construction and renovation projects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadpu-40n-design-ciling-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)450
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France