Publicar produtos
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
    France Air

    Interstell'Air | Design supply or return air outlet

    Traduzido por Google,

    O INTERSTELL'AIR® é um difusor de ar que se integra perfeitamente à decoração. Projetado para ambientes residenciais e comerciais, ele combina alta eficiência na difusão do ar com integração arquitetônica, graças a uma ampla variedade de materiais, formatos e acabamentos. Disponível nas versões moldada por sopro ou insuflada, o INTERSTELL'AIR® permite personalizar cada espaço, garantindo uma renovação eficaz do ar. Com suas fachadas em madeira, vidro, concreto ou plástico, ele se harmoniza com todos os estilos de interiores.

    Especificação
      • Customizable architectural air diffuser for supply and extract air systems.
      • Wall or ceiling installation.
      • Intended for residential, hospitality, office and commercial applications.
      • Flow rates from 20 to 160 m 3/h.
      • Connection diameters from 80 to 160 mm.
      • 17 decorative facades available for the standard version.
      • 5 materials available: wood, glass, 3D glass, concrete and plastic.
      • Adjustable air jet orientation for diffusion adapted to the project.

      • Compatible with an integrated G3 filter depending on the diameters.

      • INTERSTELL'AIR® LIGHT version available with integrated LED lighting.
        Three colour temperatures available for the LIGHT version: hot, neutral or cold.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterstellair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France