Publicar produtos
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
    France Air

    LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser

    Traduzido por Google,

    O LAU FANTOM® é um difusor linear invisível projetado para proporcionar uma distribuição de ar eficiente, preservando a estética arquitetônica. Instalado embutido em tetos de gesso ou placas de gesso, integra-se perfeitamente à superfície circundante, criando uma aparência limpa e minimalista. Seus defletores ajustáveis ​​permitem direcionar o fluxo de ar com precisão, garantindo o conforto dos ocupantes sem comprometer o projeto arquitetônico. Disponível em diversos comprimentos e larguras de fenda, o LAU FANTOM® é a solução ideal para arquitetos que buscam uma integração discreta de ventilação em escritórios, hotéis, lojas e interiores comerciais de alto padrão.

    Especificação
      • Invisible linear slot diffuser for plasterboard and plaster ceilings.
      • Seamless architectural integration with minimal visual impact.
      • Adjustable air deflectors for controlled airflow direction.
      • Available in four standard lengths: 500, 800, 1000 and 2000 mm.
      • Slot widths available in 33 mm and 40 mm.
      • Airflow rates up to 800 m³/h.
      • Factory-mounted plenum with integrated balancing damper.
      • Continuous linear installation possible for long architectural features.
      • Optimized visual comfort through concealed installation.
      • Steel construction.
      • Standard finish: RAL 9005 black.
      • Suitable for offices, hotels, retail spaces and premium interiors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalau-fentom-invisible-linear-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France