Publicar produtos
NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction
NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction
    France Air

    NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction

    Traduzido por Google,

    Os difusores de teto NEO® 100 e NEO® 100 P foram projetados para proporcionar uma distribuição de ar de alta indução com conforto térmico excepcional. Seu design compacto e elegante permite a integração perfeita em espaços arquitetônicos modernos, ao mesmo tempo que oferece um fornecimento de ar eficiente para aplicações de aquecimento e resfriamento. Projetados para suportar grandes diferenças de temperatura, os difusores NEO® garantem uma distribuição de ar sem correntes de ar e conforto constante para os ocupantes. Disponíveis em versões circulares ou em placas de teto, oferecem uma solução versátil para escritórios, espaços comerciais, hotéis e edifícios públicos.

    Especificação
      • High-induction ceiling diffuser for heating and cooling applications.
      • Circular diffuser (NEO® 100) or ceiling tile version (NEO® 100 P).
      • Designed to handle large supply air temperature differences.
      • High internal induction for enhanced thermal comfort.
      • Uniform air distribution without draughts.
      • Suitable for commercial, hospitality and public buildings.
      • Clean and contemporary architectural design.
      • Rapid integration into suspended ceiling systems.
      • Optional Reactil® technology available for automatic airflow adjustment.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaneo-100-neo-100-p-circular-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France