Publicar produtos
Horizontal Slide Cold Storage Door

Horizontal Slide Cold Storage Door

4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
Traduzido por Google,
A porta deslizante horizontal simples FRANK é usada para tráfego de pessoal e manuseio de materiais. Útil onde o espaço restringe o uso de portas de batente ou quando o espaço de instalação está disponível apenas em um lado da abertura da porta. Adequado para aplicações interiores em refrigeradores, congeladores e instalações de processamento de alimentos. Especialmente útil em áreas onde operam empilhadeiras e porta-paletes. Em caso de uso externo, informe a fábrica para que sejam feitas as devidas modificações.
Características padrão

Painel
  • Sem construção em madeira
  • Peles de metal de calibre 24
  • .040 Peles de alumínio em relevo
  • Estrutura interna de alumínio extrudado
  • Suportes de canto de aço internos
  • Listado UL

Isolamento
  • Pelo menos 4" de espessura, R32 espumado no local de poliuretano
  • Juntas de Santoprene montadas em painel de lâmina dupla
  • Varredura da porta inferior ajustável

Sistema Drop Trac (Patente Pendente)
  • Alumínio extrudado para serviço pesado, grau aeronáutico
  • Design de carrinho duplo
  • Rodas HDPE de grande diâmetro
  • Buchas e rolamentos de aço inoxidável
  • “Para baixo e para dentro” para fechar para uma vedação positiva

Revestimentos Laterais e Cabeçalho
  • Alumínio Extrudado Isolado
  • Varrer fundo ou peitoril alto

Sistema de guia de porta inferior
  • Elimina rolos de permanência
  • Discreto
  • Bloco guia HDPE com trilho guia montado em painel
  • Gancho de ponta e snubber

Alças
  • Puxadores Exteriores de Aço Inoxidável / Polímero
  • Alça de tração interna embutida

Portas do Freezer
  • Calor de três lados no quadro
  • Painel de porta aquecido auto-regulador
  • Perseguição de calor protegida
  • Aquecedores listados UL

Sistema de guia da porta inferior (somente opção elétrica)
  • Elimina rolos de permanência
  • Discreto
  • Bloco guia HDPE com trilho guia montado em painel
  • Gancho de ponta e snubber

Operador de energia TS727 (somente opção elétrica)
  • Sistema de controle do microprocessador
  • Ativadores
  • 2 interruptores de puxar
Especificação
  • Frank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-shms
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de produtosSliding Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 16 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 13
  • Título OmniclassSliding Composite Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors