A SSB/SHS é uma porta de armazenamento refrigerado de estilo tradicional, isolada e com uma única abertura, que permite acesso rápido e fácil entre espaços separados e com ambiente controlado.
A subestrutura do painel da porta consiste em uma extrusão de polímero rígido que proporciona uma ruptura térmica completa da frente para trás. Travas são utilizadas em todos os pontos de fixação de dobradiças, puxadores e ferragens. O painel é preenchido com pelo menos 10 cm de isolamento de poliuretano. Uma junta montada no painel com vedação inferior mantém a estanqueidade. A estrutura da carcaça é feita de alumínio extrudado de qualidade aeronáutica para maior durabilidade e baixa manutenção. Dobradiças tipo bala, dobradiças tradicionais com came ou dobradiças de cinta são padrão. Uma trava única com cadeado e liberação interna também é padrão. Trava rotativa de compressão, janelas, dobradiças com mola, molas de fechamento, placas de proteção contra impactos e barras antipânico podem ser adicionadas para atender às suas necessidades e às normas de construção. Em freezers, o painel da porta é fornecido com aquecimento na soleira e a estrutura da carcaça possui aquecimento em três lados em aplicações com vedação inferior.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |