Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2(21 avaliações)
Traduzido por Google,
Portas de madeira (veja também: portas de aço, ferragens decorativas)
Cada porta de garagem suspensa em nossa coleção Carriage House oferece a beleza, autenticidade e qualidade atemporais de uma porta de carruagem construída há um século, mas funciona usando a mais recente tecnologia moderna.
Especificações do moinho:
Quadro: cicuta/abeto seco em estufa de 1-3/8 de polegada
Revestimento: Sua escolha dos seguintes:
Contraplacado de sobreposição de densidade média de 3/8 ou 5/8 polegadas (apenas para portas de grau de pintura).
Cedro vermelho ocidental de grão vertical, cedro de incenso, abeto ou qualquer outro material disponível conforme especificado.
A opção de escova de arame está disponível em todas as portas para produzir um efeito de intemperismo.
Aparar/Sobreposição: Sua escolha entre os seguintes:
Grau de mancha: cedro vermelho ocidental claro de 5/8 de polegada (padrão), colado ao revestimento com adesivo externo e pregos galvanizados. Outras opções incluem sequóia, abeto ou outras madeiras selecionadas especificadas.
O lado oculto da guarnição é cortado para trás para evitar torções e deformações.
Núcleo: EPS de 1-3/8 polegadas, isolamento de poliestireno
Janelas: DSB de 1/8 de polegada (padrão) parado e selado no lugar. Muitos outros tipos de janelas também estão disponíveis.
Parte superior arqueada: Disponível em um raio padrão ou personalizado. Forneça modelo com arco personalizado.
Projetos: Escolha um dos nossos projetos ou forneça um desenho detalhado de sua própria porta.
Altura da Seção: A altura máxima da seção é de 32 polegadas.
As diretrizes a seguir mostram o número de seções para alturas de porta de até quatorze pés: