Publicar produtos
FH125 Table

FH125 Table

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
FH125 é uma mesa de jantar pequena e sofisticada. Sua forma retangular arredondada acomoda 4-6 pessoas e apresenta um moderno tampo laminado branco e elegante borda de alumínio.
Especificação
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFH125
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosFH125
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1250
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos