Publicar produtos
Director's Chair
Director's Chair
Director's Chair

    Director's Chair

    Traduzido por Google,

    A cadeira Director's Chair ganha vida ao ar livre com um design que combina o conforto do estofamento com a praticidade de ser dobrável. Disponível em tecido resistente às intempéries Summertime Navy da Dedar ou Papyrus Heritage da Sunbrella, ela leva a silhueta familiar para terraços, jardins e varandas com facilidade. Fabricada em madeira maciça de teca com ferragens em latão, oferece a mesma elegância e funcionalidade da versão original para interiores, agora projetada para a vida ao ar livre.

    Especificação
    • The fast-drying outdoor foam provides a firm and comfortable seat that retains its shape year after year. The open-cell structure allows both water and air to pass through ensuring the cushion dries exceptionally quickly, even after a heavy downpour. To ensure cushions remain beautiful over time, it is good practice to avoid them being left wet for prolonged periods, e.g., by turning them upright to let water run off or storing them in a dry environment.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadirectors-chair
    • Familia de productoOutdoor Seating
    • Grupo de produtosDirector's
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)875
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos