Publicar produtos
Analog™ Table JH63

Analog™ Table JH63

4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Analog™ está celebrando a maneira autêntica de se conectar com as pessoas ao redor de uma mesa, aproximando-nos. A forma da mesa funciona tanto como mesa de jantar ou de sala de reuniões, convidando ao diálogo e à união.
Especificação
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3” Length:185cm/ 72.8” Width:105 cm / 41.3” Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJH63
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosAnalog™ Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)1850
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products