Publicar produtos
NAP™ KS60-SeatUph Chair

NAP™ KS60-SeatUph Chair

Traduzido por Google,
A cadeira NAP™ está disponível em várias variantes: Com 4 pés (de aço ou madeira), com base tipo trenó ou como banco de balcão ou bar. Todas as variantes estão disponíveis com e sem braços. A concha tem uma parte traseira de alto brilho e a frente tem um acabamento fosco com ondulações. A cadeira também está disponível com estofamento do assento que pode ser montado no momento da entrega ou adquirido separadamente. A base está disponível em aço cromado ou revestido a pó em cores que combinam com o casco. As pernas de madeira são feitas de folheado de carvalho fatiado moldado. A cadeira NAP™ foi projetada em 2010 pelo designer dinamarquês Kasper Salto. NAP™ é uma abreviação de Neutral, Active and Passive, que descreve os propósitos que a cadeira foi criada para apoiar. A cadeira NAP™ está disponível em várias variantes: Com 4 pés (de aço ou madeira), com base tipo trenó ou como banco de balcão ou bar. Todas as variantes estão disponíveis com e sem braços.
Especificação
  • • Category: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Features: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. High quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. With armrests. • Material: Plastic shell and chrome or powder coated base, with armrests. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 45cm / 17.7" • Nominal Length: 51cm / 20" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKS60-SeatUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosNAP™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products