Publicar produtos
Planner™ MC500 Table

Planner™ MC500 Table

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A série Planner™ inclui mesas e um sistema de estantes, todos com bases em tubos de aço pintados a pó preto. As mesas de centro Planner™ vêm em uma seleção de dois tampos de mármore exclusivos. O Planner™ foi projetado por Paul McCobb em 1952. A série Planner™ inclui mesas e um sistema de prateleiras, todos com bases em tubos de aço revestidos a pó preto. As mesas de centro Planner™ vêm em uma seleção de dois tampos de mármore exclusivos.
Especificação
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMC500
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPlanner™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)844
  • Largura (mm)1207
  • Profundidade (mm)381
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products