Publicar produtos
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3
PK3

    PK3

    Traduzido por Google,

    Sobre o design

    A cadeira PK3™ é um design redescoberto de Poul Kjærholm de 1954, agora produzido pela primeira vez. Com seu assento escultural em formato de concha bipartida e estrutura esbelta de aço, a cadeira equilibra clareza visual com funcionalidade prática, marcando um passo importante na trajetória inicial de Kjærholm como designer. A PK3™ apresenta duas conchas folheadas a ouro espelhado unidas por um suporte de alumínio diferenciado e uma base tubular de aço. Disponível em carvalho, nogueira ou freixo preto, com opções de acabamento para a estrutura, a cadeira compacta e empilhável é adequada para uso residencial e comercial, e também está disponível com um discreto dispositivo de ligação para agrupamentos.

    Especificação
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapk3
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
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
    Produtos parecidos