Publicar produtos
VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

Traduzido por Google,
A cadeira VICO DUO™ FrontUph VM118 vem em dois acabamentos diferentes: folheado natural e cinza de cor preta. Todas as cadeiras são feitas de folheado fatiado moldado sob pressão. A concha também está disponível em versões frontais ou totalmente estofadas em uma ampla variedade de tipos de tecidos e couro. Além de uma base com quatro pés, também vem com uma base de trenó, como banco de balcão ou como banco de bar. O dispositivo de ligação está disponível para cadeiras de 4 pernas e cadeiras de trenó. 9 camadas de folheado laminado, moldado sob pressão. As camadas externas vêm em cinza de cor preta e folheado natural lacado. Também disponível na frente ou totalmente estofado, com ou sem braços, com ou sem dispositivo de ligação e com várias bases, incluindo banqueta e banqueta de bar.
Especificação
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FrontUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVICO-DUO-FrontUph-VM118
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosVico Duo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1098
  • Largura (mm)559
  • Profundidade (mm)544
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products