Publicar produtos
VICO DUO™ Trolley

VICO DUO™ Trolley

Traduzido por Google,
Todas as cadeiras são feitas de folheado fatiado moldado sob pressão. A concha também está disponível em versões frontais ou totalmente estofadas em uma ampla variedade de tipos de tecidos e couro. Além de uma base com quatro pés, também vem com uma base de trenó, como banco de balcão ou como banco de bar. O dispositivo de ligação está disponível para cadeiras de 4 pernas e cadeiras de trenó. 9 camadas de folheado laminado, moldado sob pressão. As camadas externas vêm em cinza de cor preta e folheado natural lacado. Também disponível na frente ou totalmente estofado, com ou sem braços, com ou sem dispositivo de ligação e com várias bases, incluindo banqueta e banqueta de bar.
Especificação
  • • Category: 4 legged, stackable chair • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The four legged chair veneer chair is stackable in up to 10 chairs without arms and 8 chairs with arms. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, black powder coated base or chromed base • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: Powder coated steel base or chromed steel base • Name: VICO DUO™ Trolley • Nominal Height:  • Nominal Length:  • Nominal Width:  • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVICO-DUO-Trolley
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosVico Duo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products