Publicar produtos
Universal BTW bidet 560x390
Universal BTW bidet 560x390
    Gala
    Arquivado

    Universal BTW bidet 560x390

    BTW bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Bidet with a minimalist spirit and a modern and sophisticated aesthetic.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1136001
    • Familia de productoUniversal
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures