Publicar produtos
Elia WC pan 470x350 vertical outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 vertical outlet

Traduzido por Google,

Jogo de banheiro completo:
Sanita para saída vertical de cisterna alta.
Assento fixo.

Opções: Assento de fechamento suave.

Sanita para autoclismo alto com linhas suaves, simples e funcionais. Alça.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1813001
  • Familia de productoElia
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures