Publicar produtos
Elia Wall hung WC pan 525x350
Elia Wall hung WC pan 525x350
    Gala

    Elia Wall hung WC pan 525x350

    Traduzido por Google,

    Saída horizontal de sanita suspensa na parede.
    Assento fixo.

    Opção de estrutura de suporte de parede disponível.

    Opções: Assento de fechamento suave.

    Sanita suspensa com sifão, a melhor opção para projetos com orçamento apertado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1817201
    • Familia de productoElia
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures