Publicar produtos
Emma Square Compact washbasin 550x350 mm.
Gala

Emma Square Compact washbasin 550x350 mm.

Traduzido por Google,

Lavatório compacto com transbordo e kit de fixação.

Opções: Semi-pedestal, pedestal.

Acessórios: Toalheiro curvo em aço inoxidável.

Lavatório compacto de 55 cm, com transbordo, kit de fixação e remate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única27005
  • Familia de productoEmma Square
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018