Publicar produtos
Jazz Wall hung bidet 545x360
Jazz Wall hung bidet 545x360
    Gala
    Arquivado

    Jazz Wall hung bidet 545x360

    Wall hung bidet.

    Wall-hung bidet with a modern design and soft lines that bring a youthful touch to your bahtroom. Wall support frame option available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2836201
    • Familia de productoJazz
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures