Publicar produtos
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
    Gala

    Eos WC pan BTW compact 600x340

    Traduzido por Google,

    Jogo de banheiro completo:
    Vaso sanitário BTW compacto com saída dupla e kit de parafusos,
    Cisterna baixa com mecanismo de botão duplo 4,5/3 litros,
    Assento fixo.

    Opções: Assento de fechamento suave.

    WC compacto BTW, com saída dupla. O seu design inovador torna-o adaptável a diferentes espaços.

    Especificação
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3416001
    • Familia de productoEos
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)834
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures