Publicar produtos
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
    Gala
    Arquivado

    Nura Mirror 800x800

    Mirror Nura 80x80 cm. 4 mm. Mirror with PVC edging in aluminium finish.
    Especificação
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3846900
    • Familia de productoNura
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)24
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS