Publicar produtos
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.3 de 5 estrelas3.3(92 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A ampla banheira de hidromassagem Grandee acomoda confortavelmente um grupo de sete pessoas, com espaço para todos desfrutarem de jatos de última geração, uma bomba de jato de duas velocidades e dois assentos com jatos Moto-Massage DX patenteados. Ele também apresenta inovações avançadas, como uma vedação de dobradiça isolante, filtragem 100% sem desvio para água mais limpa e o recurso de fonte calmante BellaFontana®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrandee
    • Familia de productoBath & Spas
    • Grupo de produtosGrandee
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)2540
    • Profundidade (mm)2310
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)426
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501