Publicar produtos
Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer
Gala
Arquivado

Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer

Two-piece built-in single lever basin mixer.
23 cm. spout.

Two-piece built-in single lever basin mixer, only with small trimming plates, with no visible screws. A solution with a trendy design, especially suitable for narrow ledges with no space for tap holes or for wash-basins with high edges.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3877300
  • Familia de productoKirei
  • Grupo de produtosTaps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário