Publicar produtos
TEZA Single lever shower mixer with shower set
Gala

TEZA Single lever shower mixer with shower set

Traduzido por Google,
Misturador monocomando de duche com conjunto de duche. Conjunto de duche: - Mangueira de duche flexível de 150 cm. - Chuveiro de mão Ø 8 cm 1 função. - Suporte para chuveiro de mão.
Especificação
  • With G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Style at an unbeatable price. The softness of its lines and its contemporary and casual touch will exceed all your expectations. Boast about having a young and trendy bathroom.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3852400
  • Grupo de produtosTap Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures