Publicar produtos
Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.
Gala
Arquivado

Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.

Single lever wash-basin mixer with high spout.

3/8” flexible connection hoses (50 cm).
Installation with up-down valve.

COSMO single lever Wash-basin mixer, with an impeccable style and a defined tubular design.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única38880
  • Familia de productoCosmo
  • Grupo de produtosTaps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets