Publicar produtos
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Arquivado

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única38893
  • Familia de productoCosmo
  • Grupo de produtosTaps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets