Publicar produtos
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
    Gala
    Arquivado

    Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.

    Concealed thermostatic bath / shower mixer (3 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose. Wall spout.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38895
    • Familia de productoCosmo
    • Grupo de produtosTaps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets