Publicar produtos
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
    Gala
    Arquivado

    Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating and flexible spout. Overhead rain shower with two functions: jet and spray.

    3/8” flexible connection hose.

    Extremely practical single lever kitchen mixer thanks to its high, rotating and flexible spout, which enables the water to be directed, making any task easier and providing a greater functional convenience. Sprinkler with two functions: jet and spray.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39231
    • Familia de productoTub
    • Grupo de produtosTaps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets