Publicar produtos
GADEA Single lever kitchen mixer
GADEA Single lever kitchen mixer
    Gala

    GADEA Single lever kitchen mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de cozinha monocomando. Bica giratória
    Especificação
    • Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3989000
    • Familia de productoTap Fittings
    • Grupo de produtosGADEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures