Publicar produtos
Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.
Gala
Arquivado

Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.

BALANCE single lever bidet mixer, with refined cylindrical shapes.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única39314
  • Familia de productoBalance
  • Grupo de produtosTaps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets