Publicar produtos
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
    Gala

    GADEA 3988000 Single lever basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório monocomando
    Especificação
    • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3988000
    • Familia de productoTap Fittings
    • Grupo de produtosGADEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures