Publicar produtos
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para duche com conjunto de duche
Especificação
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3988400
  • Familia de productoTap Fittings
  • Grupo de produtosGADEA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText