Publicar produtos
Mid Wash-basin 550x450 over-counter
Mid Wash-basin 550x450 over-counter
    Gala

    Mid Wash-basin 550x450 over-counter

    Traduzido por Google,

    Lavatório com transbordo e kit de fixação.

    Lavatório de balcão espaçoso e elegante com paredes finas e bordas finas e uma prateleira traseira funcional para sabonetes e acessórios, a nova tendência de paredes finas em louças sanitárias.

    Especificação
    • Installation over-counter.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4004501
    • Familia de productoMid
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks