Publicar produtos
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
    Gala

    Mid wall-hung bidet 540x360

    Traduzido por Google,

    Bidé suspenso.
    Cobertura de bidê.

    Opção de instalação com moldura suspensa na parede.

    Bidé suspenso, com tampa. Suportes para instalação suspensa na parede disponíveis. Design muito elegante com um eixo esbelto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4036201
    • Familia de productoMid
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures