Publicar produtos
Gala-Drain L Integrated drainage kit 750
Gala-Drain L Integrated drainage kit 750
Gala-Drain L Integrated drainage kit 750
    Gala

    Gala-Drain L Integrated drainage kit 750

    Traduzido por Google,

    Kit de drenagem integrado.

    Acessórios: Tecido impermeável 200x150 cm.

    Kit de drenagem linear e placa de cobertura. Saída horizontal. Para chuveiros embutidos.

    Especificação
    • Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. To be installed in built-in showers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5340100
    • Familia de productoGala-Drain
    • Grupo de produtosShower Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste