Publicar produtos
Z1715 Roof Drain
Zurn

Z1715 Roof Drain

4.8 de 5 estrelas4.8(27 avaliações)
Traduzido por Google,

Corpo de drenagem de telhado em aço inoxidável tipo 304 (CF8) com proteção de cascalho/braçadeira de proteção combinada de ferro fundido galvanizado e filtro de cúpula.

Características:

  • Opções de saída de solda de topo e rosca disponíveis
  • Opção de corpo em aço inoxidável tipo 316 disponível

Palavras-chave: Dreno de telhado, ferro fundido galvanizado, proteção contra cascalho, braçadeira de fixação, filtro de cúpula, resistente à corrosão, braçadeira galvanizada sob o convés, receptor de reservatório de aço galvanizado, parte superior protegida contra vandalismo, cúpula de travamento de polipropileno, flange de telhado, dreno de transbordamento, extensão de aço inoxidável perfurada, conjunto de braçadeira de convés, receptor de drenagem,

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1715
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-16
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING