Publicar produtos
Basic WC System.
Gala
Arquivado

Basic WC System.

WC System.
Cistern for WC pan with dual flush adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern.
Installation accessories included. Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Allow the installation of WCs at 23 cm.

Especificação
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5547101
  • Familia de productoBasic
  • Grupo de produtosWC System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)771
  • Largura (mm)450
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures