Publicar produtos
DuraSquare sink 235660
DuraSquare sink 235660
DuraSquare sink 235660
DuraSquare sink 235660
DuraSquare sink 235660
DuraSquare sink 235660
DuraSquare sink 235660
    DURAVIT AG

    DuraSquare sink 235660

    4.2 de 5 estrelas4.2(53 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Versão compacta: projeção reduzida como solução ideal para espaços confinados
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água escoe sempre
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor do lavatório: lavatório e válvula fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente robusto e resistente à abrasão e arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com tampa de ralo de cerâmica na cor do lavatório: lavatório e ralo fundem-se visualmente numa unidade perfeita
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro

    Especificação
      • Duravit DuraSquare Washbasin, Compact, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 2Middle, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2356600014
      • Duravit DuraSquare Washbasin, Compact, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2356600041
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasquare-sink-235660
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de produtosbathroom sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)12.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment