Publicar produtos
Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.
Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.
    Gala
    Arquivado

    Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.

    Acrylic square shower tray.

    VITA square acrylic shower tray. With a modern line and large dimensions. With anti-slip.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63949
    • Familia de productoVita
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers