Publicar produtos
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 de 5 estrelas4.5(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Seven é uma banheira independente com um formato distinto que o envolve, disponível em duas versões : em acabamento mate Bianco M-Solid, Bianco. O exterior da banheira, ou tanto o exterior como o interior, também pode ser lacado mate em qualquer cor da paleta Ideagroup e da tabela RAL/NCS. Disponível com capa mate Bianco. Disponível em M-Lux com acabamento Bianco brilhante. Disponível com tampa com acabamento Bianco brilhante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeven-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosfreestanding bathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)630
    • Largura (mm)1580
    • Profundidade (mm)770
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Produtos parecidos