Publicar produtos
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
    Gala
    Arquivado

    Base Surface Rectangular shower tray 2000x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, in Stonex, a very resistant material with a special touch that imitates textures found in nature.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63967XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalStonex
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503