Publicar produtos
Fedra Steel bath 1700x700
Fedra Steel bath 1700x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1700x700

    Traduzido por Google,

    Banho de aço esmaltado.

    Banho de aço Fedra 170x70 cm, com a dureza do aço e uma cor branca na mesma gama de cores das louças de todos os produtos Gala.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única67000
    • Familia de productoFedra
    • Grupo de produtosSteel bath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501