Publicar produtos
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Traduzido por Google,
    Sanita suspensa sem rebordo 56x38,5 cm P-sifão Assento e tampa com e-bidé Acessórios de instalação incluídos Palete de 35 kg / 4 unidades Pode ser instalado com suporte de parede Gala-Innova
    Especificação
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7201001
    • Familia de productoWC
    • Grupo de produtosGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures