Publicar produtos
SHONA 3DR Set 80 cm White Matt
SHONA 3DR Set 80 cm White Matt
SHONA 3DR Set 80 cm White Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 80 cm White Matt

    Traduzido por Google,
    Móvel base Shona 80x45,5 cm acabamento branco mate. 3 gavetas. Fechamento suave. Extração completa. Trilhos Hettich. Cores/acabamentos do lavatório: 21 Branco Mate 31 Galet Mate
    Especificação
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt white finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7896721
    • Familia de productoSHONA
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos