Publicar produtos
Walk-in 800 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
Walk-in 800 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
    Gala
    Arquivado

    Walk-in 800 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)

    80 cm. fixed front + 180º folding door 25 cm. (right hand).

    Shower enclosure made up of a fixed front and right-sided folding door. A practical model with great coverage with a visual lightness thanks to its transparency and minimalist shapes.

    See available shower trays.

    Especificação
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8927100
    • Familia de productoWalk-in
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings