Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gala/products/d49b195b-1e49-481b-a15f-e2667db08ac4
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Nero alto 35 cm 1P
Disponível em Estados Unidos
Gala
Seguir
Nero alto 35 cm 1P
Traduzido por Google,
Vista original
Altura 35x80x15cm. 1 porta e duas prateleiras internas de vidro. Reversível.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
G38047XX
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Nero
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-11-02
Número de edição
1
Altura (mm)
1500
Largura (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gala.es/productos/columna-mural-G38047..?sku=G3804721
Descrição técnica
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G3804721/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chapa MDF
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Código CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Produtos parecidos
Gala
Elia Pedestal
3.6
(
12
)
Descarregar
Gala
Noble Pedestal
Descarregar
Gala
Elia Wash-basin 550x455
4.4
(
49
)
Descarregar
Gala
ALBUS Over-counter Wash-basin 60x45 cm.
4.5
(
15
)
Descarregar
Gala
Isla Washstand Ø 395
Descarregar
Gala
Circle Wash-basin Ø 395
4.4
(
9
)
Descarregar