Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gala/products/8a352e0e-a7b0-4843-9b20-b119a53118be
Início
Categorias
Sanitários
Lavatórios
Mueble Nero 60 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Disponível em Estados Unidos
Gala
Seguir
Mueble Nero 60 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Traduzido por Google,
Vista original
Móvel de lavatório de 60 cm com pia integrada. 2 gavetas. Sistema de fechamento suave, corrediças Hettich e gaveta com organizador.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
G79067XX
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Nero
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-11-02
Número de edição
1
Altura (mm)
150
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
240
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gala.es/productos/conjunto-mueble-lavabo-integrado-G79067..?sku=G7906721
Descrição técnica
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G7906721/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chapa MDF
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Lavatórios
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Código CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Produtos parecidos
Gala
Elia Pedestal
3.6
(
12
)
Descarregar
Gala
Noble Pedestal
Descarregar
Gala
Elia Wash-basin 550x455
4.4
(
49
)
Descarregar
Gala
ALBUS Over-counter Wash-basin 60x45 cm.
4.5
(
15
)
Descarregar
Gala
Isla Washstand Ø 395
Descarregar
Gala
Circle Wash-basin Ø 395
4.4
(
9
)
Descarregar