Publicar produtos
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Traduzido por Google,
Misturador termostático para banheira e chuveiro.
Especificação
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG3968100
  • Familia de productoT-947
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.62
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 13
  • Título OmniclassShower and Dressing Compartments