Publicar produtos
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Arquivado

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Especificação
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHJT6HCXXX
    • Familia de productoLigna
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)840
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES